n° de catalogue : AT28/M25/CS90/BLY
Description: 90D SWL PA66/NPB FTG M25 28MM-BLY
CUP: 5020963038259
Adaptalok ATS, 90 Degree Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 28mm, M25 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread/TPE, Black with Yellow Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Raccords électriques |
|
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
|
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
|
Couleur |
Noir/Élastomère jaune |
|
Connexion |
90 degrés |
|
Entrée du câble |
Filet M25 |
Classifications
|
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
|
Grosseur |
NC 28 millimètres |