n° de catalogue : AT28/A/U/BLY
Description: STR SWL PA66 COUPLER 28MM-BLY
CUP: 5020963026195
Adaptalok ATS, Straight Body Swivel Coupler, Nominal Conduit Size 28mm, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Yellow Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection |
Application |
For Coupling Two Corrugated Flexible Conduits |
Spécifications
Type d'installation |
Self-Lock |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 and TPE |
Couleur |
Noir/Élastomère jaune |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC28 |
Diamètre extérieur |
37.2 mm |
Longueur |
86.5 mm |