n° de catalogue : AT28/075/S45/GRB
Description: 45D SWL PA66/NPB FTG 3/4NPT 28MM
CUP: 5020963046018
Adaptalok ATS, 45 Degree Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 28mm, 3/4 Inch NPT Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread/TPE, Grey with Blue Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Gris/Élastomère bleu |
Connexion |
45 degrés |
Entrée du câble |
3/4 pouce filet NPT |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 28 millimètres |