Alternate Catalog No. : AT21/U075/CSF90/BLY
n° de catalogue : AT21U075CSF90BLY
Description: 90D SWL PA66/NPB FTG U075 21MM-BLY
CUP: 5020963045219
Adaptalok ATS, 90 Degree Conduit Fitting, Swivel Internal Female Thread, Nominal Conduit Size 21mm, 3/4 Inch - 20 Connector UNEF Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread/TPE, Black with Yellow Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir/Élastomère jaune |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
3/4 pouce - filet 20 UNEF |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 21 millimètres |