text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT21/U113/SF45/BLY

Description:  RACC COUDE 45DEG 21MM 1-1/8NPT-NOIR

CUP: 5020963799716

Raccord pivotant Adaptalok ATS 45 degrés, femelle, en polyamide (nylon 6) noir. Grosseur de conduit nominal 21 millimètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir/Élastomère jaune

Connexion

45 degrés

Entrée du câble

1-1/8 pouce - filet 18 UNEF

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant