n° de catalogue : AT21/U100/SFA/BLY
Description: STR SWL PA66/NPB FTG U100 21MM-BLY
CUP: 5020963041051
Adaptalok ATS, Straight Conduit Fitting, Swivel Internal Female Thread, Nominal Conduit Size 21mm, 1 Inch - 20 Connector UNEF Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread/TPE, Black with Yellow Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Raccords électriques |
|
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
|
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
|
Couleur |
Noir/Élastomère jaune |
|
Connexion |
Droit |
|
Entrée du câble |
1 pouce - filet 20 UNEF |
Classifications
|
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
|
Grosseur |
NC 21 millimètres |