text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT21/M25/A/BLY

Description:  STR PA66 FITTING M25 21MM-BLY

CUP: 5020963037528

Adaptalok ATS, Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 21mm, M25 Thread, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Yellow Elastomer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir/Élastomère jaune

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet M25

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant