n° de catalogue : AT21/A/U/BLB
Description: STR SWL PA66 COUPLER 21MM-BLB
CUP: 5020963041570
Adaptalok ATS, Straight Body Swivel Coupler, Nominal Conduit Size 21mm, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Blue Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection |
Application |
For Coupling Two Corrugated Flexible Conduits |
Spécifications
Type d'installation |
Self-Lock |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 and TPE |
Couleur |
Black/Blue |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC21 |
Diamètre extérieur |
30.2 mm |
Longueur |
82 mm |