text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT21/050/C90/BLB

Description:  RACC COUDE 90DEG 21 MM 1/2NPT-NOIR

CUP: 5020963044465

Raccord de conduit coudé à 90 degrés en polyamide (nylon) 66, noir avec élastomère bleu. Grosseur nominale 21 millimètres, filet NPT 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir/Élastomère bleu

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

1/2 pouce filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant