n° de catalogue : AT21/050/45/BLB
Description: RACC COUDE 45DEG 21 MM 1/2NPT-NOIR
CUP: 5020963044571
Raccord de conduit coudé à 45 degrés en polyamide (nylon) 66, noir avec élastomère bleu. Grosseur nominale 21 millimètres, filet NPT 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir/Élastomère bleu |
Connexion |
45 degrés |
Entrée du câble |
1/2 pouce filet NPT |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 21 millimètres |