Alternate Catalog No. : AT 2/0-2/0
n° de catalogue : AT2/0-2/0
Description: AL TEE MAIN/TAP 2/0/2/0
CUP: 783786697731
Té en aluminium pour les connexions en aluminium et en cuivre. Calibres de conducteurs course 2/0, dérivation 2/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- All Tees Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Matériau à résistance et conductibilité élevées. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation. Facilite l’identification. |
Application |
Pour les connexions en aluminium et en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 6 pouces |
Calibre de fils |
2/0 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |