text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT16/U063/SFA/BLY

Description:  STR SWL PA66/NPB FTG U063 16MM-BLY

CUP: 5020963046254

Adaptalok ATS, Straight Conduit Fitting, Swivel Internal Female Thread, Nominal Conduit Size 16mm, 5/8 Inch - 24 Connector UNEF Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread/TPE, Black with Yellow Elastomer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir/Élastomère jaune

Connexion

Droit

Entrée du câble

5/8 pouce - filet 24 UNEF

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant