text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AT16/PF038/C90/BLB

Description:  90D PA66 FITTING 3/8 PF 16MM-BLB

CUP: 5020963806391

Adaptalok ATS, 90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 16mm, 3/8 Inch PF Thread, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Blue Elastomer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir/Élastomère bleu

Entrée du câble

3/8 pouce filet PF

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant