n° de catalogue : AT16/M16/C90/BLY
Description: 90D PA66 FITTING M16 16MM-BLY
CUP: 5020963037962
Adaptalok ATS, 90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 16mm, M16 Thread, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Yellow Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir/Élastomère jaune |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
Filet M16 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
3/8 pouce |