n° de catalogue : AT13/M16/45/BLB
Description: 45D PA66 FITTING M16 13MM-BLB
CUP: 5020963045349
Adaptalok ATS, 45 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 13mm, M16 Thread, Polyamide (Nylon) 66/TPE, Black with Blue Elastomer
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir/Élastomère bleu |
Connexion |
45 degrés |
Entrée du câble |
Filet M16 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 13 millimètres |