text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AT 1/0-1/0

n° de catalogue : AT1/0-1/0

Description:  AL TEE MAIN/TAP 1/0/1/0

CUP: 783786697724

Té en aluminium pour les connexions en aluminium et en cuivre. Calibres de conducteurs course 1/0, dérivation 1/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
  • All Tees Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Matériau à résistance et conductibilité élevées. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation. Facilite l’identification.

Application

Pour les connexions en aluminium et en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 5-1/2 pouces

Calibre de fils

1/0 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici