text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASR1114

Description:  EPISSURES MECH AL CU

CUP: 783786133222

Épissure réductrice avec butoir massif pour conducteurs type ASR-ALCUL. Calibres de conducteurs 1/0 toronné maximum, 14 AWG minimum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Easy Installation - no special tools required.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Installation facile, aucun outil requis

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné-14 AWG

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici