n° de catalogue : ASP600
Description: EPISS EN AL 600KCMIL, LONG 5-1/8
CUP: 783786610747
Type ASP - Épissure en aluminium, maximum 35kV. Calibre de fil 600 kcmil. Longueur 5-1/8 pouces. Code couleur noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of high-conductivity seamless aluminum tubing. Tin plated for corrosion resistance.
- Specifically chamfered barrel for ease of installation.
- Color-coded for matching die identification. Prefilled with oxide inhibiting compound.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité |
Spécifications
Calibre de conducteur |
600 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |