text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASP40

Description:  EPISSURE EN AL 4/0, LONG 3-3/4PO

CUP: 783786610686

Type ASP - Épissure en aluminium, maximum 35kV. Calibre de fil 4/0 tor. Longueur 3-3/4 pouces. Code couleur blanc.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of high-conductivity seamless aluminum tubing. Tin plated for corrosion resistance.
  • Specifically chamfered barrel for ease of installation.
  • Color-coded for matching die identification. Prefilled with oxide inhibiting compound.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Couleur

Blanc

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici