text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASP1

Description:  EPISSURE EN AL 1 ,LONG 2-3/8PO

CUP: 783786610600

Type ASP - Épissure en aluminium, maximum 35kV. Calibre de fil 1 tor. Longueur 2-3/8 pouces. Code couleur or.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of high-conductivity seamless aluminum tubing. Tin plated for corrosion resistance.
  • Specifically chamfered barrel for ease of installation.
  • Color-coded for matching die identification. Prefilled with oxide inhibiting compound.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité

Spécifications

Calibre de conducteur

1 toronné

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Couleur

Or

Tension nominale

35 kV

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici