Alternate Catalog No. : ASL 600 NTN
n° de catalogue : ASL600NTN
Description: AL TIN 2HOLE NEMA STACK LUG 600
CUP: 783786696635
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Matériau à résistance et conductibilité élevées. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation. Facilite l’identification. |
Application |
Pour applications générales pour conducteurs en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 7-3/4 pouces |
Calibre de fils |
600 to 550 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |