n° de catalogue : ASL60-22
Description: COSSE 2 TROUS AL CU NEMA
CUP: 783786133154
Cosse à deux trous, deux conducteurs type ASL ALCUL. Calibres de conducteurs 600 kcmil maximum, 2 toronné minimum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Easy Installation - no special tools required.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Easy Installation - no special tools required. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |