text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ASL 500 NTN

n° de catalogue : ASL500NTN

Description:  AL TIN 2HOLE NEMA STACK LUG 500

CUP: 783786696604

Cosse empilable à deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre de conducteurs concentriques 500, 477. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Matériau à résistance et conductibilité élevées. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation. Facilite l’identification.

Application

Pour applications générales pour conducteurs en aluminium ou en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 8-1/4 pouces x 1-3/4 pouces de large

Calibre de fils

500 or 477 kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici