Alternate Catalog No. : ASL 500-258 NTN
n° de catalogue : ASL500-258NTN
Description: AL COMP STACK LUG 2 HOLE 500 KCMIL
CUP: 783786696628
Tin-Plated Aluminum Compression Stacking Lug for Aluminum and Copper Terminations, Two-Hole NEMA Pad, 500 kcmil AL9CU - UL listed, 477 kcmil, Compact 600 kcmil, ACSR 397.5 (26/7) and 477 (18/1), installing dies 106A, 300, 317, 1 5/16, 15A. Length 7-3/8 inch. Pad 1-3/4 inch wide x 3 inch long x 15/32 inch thick. (2) 11/16 inch holes on 1-3/4 inch centers. Barrel 2-15/16 inch long x 1-5/16 inch outside diameter. Oxide Inhibitor. Pink Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Bolt Size 5/8 in |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 7,375 pouces |
Calibre de fils |
500 kcmil |