text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ASL 4/0 NTNK

n° de catalogue : ASL4/0NTNK

Description:  AL COMP STACK LUG 4/0 TINPL

CUP: 783786696543

Tin-Plated Aluminum Two-Hole NEMA Lug Kit Containing Both a Standard Two-Hole NEMA Lug (AL 4/0 NTN) and a Stacking Two-Hole NEMA Lug (ASL 4/0 NTN). 4/0 Stranded AL9CU, 250 Compact. Installing dies TX, 71H, W660, U28ART. Use VC 5 or VC 6 Tools for #2 - 4/0 Stranded.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6 pouces de long

Calibre de fils

4/0 Stranded