Alternate Catalog No. : ASL 4/0-48 TN
n° de catalogue : ASL4/0-48TN
Description: AL Comp Stack Lug 1 Hole 4/0 Str
CUP: 783786696574
Tin-Plated Aluminum Compression Stacking Lug for Aluminum and Copper Terminations, One-Hole NEMA Pad, 4/0 Stranded AL-CU, 1/2 inch Bolt size. Installling Dies TX, 71H, 298, 840. Length 3-13/32 inch. Pad 1-3/16 inch wide x 1-3/16 inch long x 19/32 inch thick. Barrel 1-3/16 inch long x 7/8 inch Outside Diameter. Oxide Inhibitor. White Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Bolt Size 1/2 in |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
6 pouces de long |
Calibre de fils |
4/0 Stranded |