text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASGSS-2-90

Description:  ASGSS-2-90

CUP: 783786696260

Aluminum Bolted Ground Stud to Twin Studs to 600-900 AAC. 16.5 inch x 3.18 inch. Includes (4) 1/2-13 x 3.0 inch Aluminum Hex Bolts, (4) 1/2-13 Aluminum Hex Nuts and (4) 1/2 inch Aluminum Lock Washers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Application

Cable to Twin Studs Connection

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

AAC 600 to 900 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

16.5 inch x 3.18 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant