text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASF28/M25/C90/BL

Description:  90D PA66 FITTING M25 28MM-BL

CUP: 5020963016431

Adaptaseal 90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 28mm, M25 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

Filet M25

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 28 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant