text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASF16/M20/C90/BL

Description:  90D PA66 FITTING M20 16MM-BL

CUP: 5020963014567

Adaptaseal 90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 16mm, M20 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

Filet M20

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant