text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASF13/PG9/C90/BL

Description:  90D PA66 FITTING PG9 13MM-BL

CUP: 5020963014628

Adaptaseal 90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 13mm, PG9 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

Filet PG09

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 13 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant