text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASCC94106

Description:  SGL FOIL CBL CLEAT SS316 3.70-4.17

CUP: 753554100022

Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 94mm Maximum 106mm, Dimensions de la bride Hauteur 120,0mm, Largeur 119,6mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Élément de montage pour rail

Application

Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable type 316

Cote de température

-60 to +120 C

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

IEC 61914:2015

Dimensions

Largeur

120 mm

Hauteur

119.6m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici