text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASCC8892

Description:  SGL FOIL CBL CLEAT SS316 3.47-3.62

CUP: 753554099999

Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 88mm Maximum 92mm, Dimensions de la bride Hauteur 106,0mm, Largeur 105,2mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Élément de montage pour rail

Application

Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable type 316

Cote de température

-60 to +120 C

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

IEC 61914:2015

Dimensions

Largeur

106 mm

Hauteur

105.2 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici