n° de catalogue : ASCC8690
Description: SGL FOIL CBL CLEAT SS316 3.39-3.54
CUP: 753554099982
Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 86mm Maximum 90mm, Dimensions de la bride Hauteur 104,0mm, Largeur 103,1mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Élément de montage pour rail |
Application |
Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable type 316 |
Cote de température |
-60 to +120 C |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
IEC 61914:2015 |
Dimensions
Largeur |
104 mm |
Hauteur |
103.1 mm |