n° de catalogue : ASCC8488
Description: BRIDE CBL SMPL INOX 316 3.31-3.47
CUP: 753554099968
Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 84mm Maximum 88mm, Dimensions de la bride Hauteur 102,0mm, Largeur 101,1mm, Quincaillerie inclus
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Élément de montage pour rail |
Application |
Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable type 316 |
Cote de température |
-60 to +120 C |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
IEC 61914:2015 |
Dimensions
Largeur |
102 mm |
Hauteur |
101.1 mm |