text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASCC8084

Description:  BRIDE CBL SMPL INOX 316 3.15-3.31

CUP: 753554099944

Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 80mm Maximum 84mm, Dimensions de la bride Hauteur 98,0mm, Largeur 96,9mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Élément de montage pour rail

Application

Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable type 316

Cote de température

-60 to +120 C

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

IEC 61914:2015

Dimensions

Largeur

98 mm

Hauteur

96.9 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici