text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASCC7276

Description:  BRIDE CBL SMPL INOX 316 2.84-2.99

CUP: 753554099906

Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 72mm Maximum 76mm, Dimensions de la bride Hauteur 90,0mm, Largeur 88,7mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Élément de montage pour rail

Application

Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable type 316

Cote de température

-60 to +120 C

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

IEC 61914:2015

Dimensions

Largeur

90 mm

Hauteur

88.7 mm

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Superstrut Cobra® clamps - CA

EPD Galvanized Superstrut® channels US

End of Life instructions Superstrut channels CA

EPD Superstrut Steel channels - CA

EPD Superstrut Stainless Steel channels - CA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici