n° de catalogue : ASCC6064
Description: BRIDE CBL SMPL INOX 316 2.36-2.52
CUP: 753554098978
Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 60mm Maximum 64mm, Dimensions de la bride Hauteur 78,0mm, Largeur 76,3mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Élément de montage pour rail |
|
Application |
Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces. |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable type 316 |
|
Cote de température |
-60 to +120 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
IEC 61914:2015 |
Dimensions
|
Largeur |
78 mm |
|
Hauteur |
76.3 mm |