text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASCC4650

Description:  BRIDE CBL SMPLE INOX 316 1.81-1.97

CUP: 753554098909

Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 46mm Maximum 50mm, Dimensions de la bride Hauteur 64,0mm, Largeur 61,9mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Élément de montage pour rail

Application

Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable type 316

Cote de température

-60 to +120 C

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

IEC 61914:2015

Dimensions

Largeur

64 mm

Hauteur

61.9 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici