text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASCC4448

Description:  BRIDE CBL SMPLE INOX 316 1.73-1.89

CUP: 753554098893

Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamatre extérieur du câble Minimum 44mm Maximum 48mm, Dimensions de la bride Hauteur 62,1mm, Largeur 59,8mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Élément de montage pour rail

Application

Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable type 316

Cote de température

-60 to +120 C

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

IEC 61914:2015

Dimensions

Largeur

62.1m

Hauteur

59.8 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici