text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASCC3842

Description:  BRIDE CBL SMPL INOX316 1.50-1.65PO

CUP: 753554098817

Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 38mm Maximum 42mm, Dimensions de la bride Hauteur 56,0mm, Largeur 53,6mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Élément de montage pour rail

Application

Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable type 316

Cote de température

-60 to +120 C

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

IEC 61914:2015

Dimensions

Largeur

56 mm

Hauteur

53.6 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici