text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASCC3640

Description:  BRIDE CBL SMPL INOX316 1.42-1.58PO

CUP: 753554098800

Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 36mm Maximum 40mm, Dimensions de la bride Hauteur 54,0mm, Largeur 51,5mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Élément de montage pour rail

Application

Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable type 316

Cote de température

-60 to +120 C

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

IEC 61914:2015

Dimensions

Largeur

54 mm

Hauteur

51.5 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici