n° de catalogue : ASCC2832
Description: BRIDE CBL SMPL INOX316 1.1-1.26PO
CUP: 753554097247
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Bride pour câble simple, Matariau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 28mm Maximum 32mm, Dimensions de la bride Hauteur 46,0mm, Largeur 46,7mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Élément de montage pour rail |
|
Application |
Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces. |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable type 316 |
|
Cote de température |
-60 to +120 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
IEC 61914:2015 |
Dimensions
|
Largeur |
46.7 mm |
|
Hauteur |
46 mm |