n° de catalogue : ASCC118130
Description: SGL FOIL CBL CLEAT SS316 4.65-5.12
CUP: 753554100060
Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 118mm Maximum 130mm, Dimensions de la bride Hauteur 142,5mm, Largeur 144,4mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Élément de montage pour rail |
Application |
Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable type 316 |
Cote de température |
-60 to +120 C |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
IEC 61914:2015 |
Dimensions
Largeur |
142.5m |
Hauteur |
144.4 mm |