text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASCC106118

Description:  SGL FOIL CBL CLEAT SS316 4.17-4.65

CUP: 753554100046

Bride pour câble simple, Matériau Acier Inoxydable 316, Diamètre extérieur du câble Minimum 106mm Maximum 118mm, Dimensions de la bride Hauteur 132,0mm, Largeur 132,0mm, Quincaillerie incluse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Élément de montage pour rail

Application

Cable cleats secure cables to T&B Cable Tray and provide resistance to short circuit forces.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable type 316

Cote de température

-60 to +120 C

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

IEC 61914:2015

Dimensions

Largeur

132 mm

Hauteur

132 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici