Alternate Catalog No. : ASC 750 R 500-608
n° de catalogue : ASC750R500-608
Description: AL COMP REDUCER 750-500 DUAL RATED
CUP: 783786696215
Épissure réductrice en aluminium. Calibre de fils 750 kcmil à 500 kcmil. Emballage de 25 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Épissure de câble |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
750 concentrique et comprimé à 500 concentrique et comprimé |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
4.675 pouces de long |