Alternate Catalog No. : ASC 4/0 TN
n° de catalogue : ASC4/0TN
Description: AL Comp Splice TinPlate 4/0
CUP: 783786696024
Épissure à compression en aluminium étamé pour conducteurs en aluminium et en cuivre. Calibre de conducteurs 4/0 toronné.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications. Splices with Tin-Plating are UL Listed through 1000 kcmil.
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. Remplie en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
|
Application |
Pour câbles |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
4/0 toronné |
|
Nombre de conducteurs |
2 |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
Étamé |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
|
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
|
Grosseur |
2-3/4 pouces |