Alternate Catalog No. : ASC 350
n° de catalogue : ASC350
Description: AL STRT SPLICE CONCENTR 336.4-350
CUP: 783786695966
Épissure droite en aluminium étamé. Calibre de conducteurs concentriques 336,4-350. Matrices d"installation 96, 299, 655, 1 (1/8-1), 13A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Assure l'insertion appropriée des câbles. Matériau à résistance et conductibilité élevées. |
Application |
Pour applications générales |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Concentrique 336.4-350 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |