Alternate Catalog No. : ASC 300 TN
n° de catalogue : ASC300TN
Description: Alum Comp Splice 300kcmil 90 Deg
CUP: 783786695959
Tin Plated Aluminum Straight Splices, 300 kcmil AL9CU UL listed, 266.8 kcmil, 150 MM2, ACSR 266.8 (18/1), 350 Compact, installing dies TH, 87H, 251, 470, 12A, 1. Length 3-1/8 inch x 1 inch Outside Diameter. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Blue Caps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications. Splices with Tin-Plating are UL Listed through 1000 kcmil.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. Remplie en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Pour câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
266.8 à 300 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3-1/8 pouces |