Alternate Catalog No. : ASC 3/0
n° de catalogue : ASC3/0
Description: AL STRAIGHT SPLICE CONCENTRIC 3/0
CUP: 783786695928
Épissure droite en aluminium étamé. Calibre de conducteurs concentriques 3/0. Matrices d"installation TV, 66, 167, 467, 10A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Assure l'insertion appropriée des câbles. Matériau à résistance et conductibilité élevées. |
Application |
Pour applications générales |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
3/0 toronné |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |