text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ASC28X3/T/BL

Description:  INSP. T-PIECE PA66 28/28/28MM-BL

CUP: 5020963014963

Adaptaseal Rotational Inspection T-Piece, Nominal Conduit Size 28mm, Polyamide (Nylon) 66, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Impact Resistance and Very High UV Protection

Application

For Coupling Three Flexible Conduits in a T Configuration

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

3 Connections - NC28

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant